ZHCAEG7 September   2024 LM61495

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1OLED 驱动方案
  5. 2反相降压/升压概念
  6. 3PMP23333 简介
    1. 3.1 PMP23333 原理图
  7. 4设计注意事项
    1. 4.1 VIN、VOUT 范围
    2. 4.2 电感器选择和最大输出电流
    3. 4.3 电容器选型
    4. 4.4 效率和散热注意事项
    5. 4.5 可选使能 (EN) 电平转换器
  8. 5总结
  9. 6参考资料

反相降压/升压概念

对于标准降压转换器而言,电感器连接到 VOUT 和开关引脚 (SW)。要将标准降压转换器更改为反相降压/升压转换器,请将降压转换器 VOUT 重新分配至系统地,并将旧的降压系统地重新分配至 -VOUT。需要将输入电容器重新连接到新的系统地,并且需要在 VIN 和 -VIN 之间连接一个新的旁路电容器 CIO

正输入和反馈电阻器与降压转换器中保持相同。要调整反相降压/升压转换器的输出,请使用降压转换器中反馈电阻器值的计算方法来计算反馈电阻器值。图 2-1 中的原理图展示了将标准降压转换器配置为反相降压/升压转换器时必须进行的更改。这种反相拓扑允许输出电压反相并且始终低于接地电压。

 从降压转换为反相降压/升压拓扑图 2-1 从降压转换为反相降压/升压拓扑

反相降压/升压拓扑中的电路运行不同于降压拓扑中的电路运行。图 2-2 展示了输出电压端子是反向的,尽管元件的接线方式与降压转换器相同。如 图 2-3 所示,在控制 MOSFET 导通期间,电感器用电流充电,而输出电容器提供负载电流。在此期间,电感器不向负载提供电流。

在控制 MOSFET 的关断时间和同步 MOSFET 的导通时间内,如图 2-4 所示,电感器为负载和输出电容器提供电流。这些更改会影响许多参数,以下各小节将进一步详细介绍。

 反相降压/升压配置图 2-2 反相降压/升压配置
 IBB 配置的导通时间图 2-3 IBB 配置的导通时间
 IBB 配置的关断时间图 2-4 IBB 配置的关断时间