ZHCAE33 December   2022 AMC1202 , AMC1302 , AMC1306M05 , AMC22C11 , AMC22C12 , AMC23C10 , AMC23C11 , AMC23C12 , AMC23C14 , AMC23C15 , AMC3302 , AMC3306M05

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 电动汽车直流充电站
    2. 1.2 电流检测技术选择和等效模型
      1. 1.2.1 使用基于分流器的解决方案检测电流
      2. 1.2.2 检测技术的等效模型
  5. 2交流/直流转换器中的电流检测
    1. 2.1 交流/直流级的基本硬件和控制说明
      1. 2.1.1 交流电流控制环路
      2. 2.1.2 直流电压控制环路
    2. 2.2 A 点和 B 点 – 交流/直流级交流相电流检测
      1. 2.2.1 带宽的影响
        1. 2.2.1.1 稳态分析:基波电流和过零电流
        2. 2.2.1.2 瞬态分析:阶跃功率和电压骤降响应
      2. 2.2.2 延迟的影响
        1. 2.2.2.1 故障分析:电网短路
      3. 2.2.3 增益误差的影响
        1. 2.2.3.1 增益误差导致的交流/直流级功率扰动
        2. 2.2.3.2 交流/直流级对增益误差引起的功率扰动的响应
      4. 2.2.4 偏移的影响
    3. 2.3 C 点和 D 点 – 交流/直流级直流链路电流检测
      1. 2.3.1 带宽对前馈性能的影响
      2. 2.3.2 延迟对电源开关保护的影响
      3. 2.3.3 增益误差对功率测量的影响
        1. 2.3.3.1 瞬态分析:D 点的前馈
      4. 2.3.4 偏移的影响
    4. 2.4 A 点、B 点、C1/2 点和 D1/2 点的优缺点汇总以及产品建议
  6. 3直流/直流转换器中的电流检测
    1. 3.1 具有相移控制功能的隔离式直流/直流转换器的基本工作原理
    2. 3.2 E、F 点 - 直流/直流级电流检测
      1. 3.2.1 带宽的影响
      2. 3.2.2 增益误差的影响
      3. 3.2.3 偏移误差的影响
    3. 3.3 G 点 - 直流/直流级谐振回路电流检测
    4. 3.4 检测点 E、F 和 G 汇总以及产品建议
  7. 4结语
  8. 5参考资料

带宽对前馈性能的影响

为了评估 D 处电流传感器在前馈应用中所需的最小带宽,我们通过应用以下条件进行了系统仿真:

  • 将直流总线电压设置为最小额定电压 (650V)
  • 在 11kW 直流链路上施加阶跃功率
  • 电网电压为 400VRMS

我们进行了仿真,以比较具有和不具前馈时的负载瞬态性能。图 2-17 显示了结果。如果没有前馈,则施加负载时,直流链路电压会显著下降,从而可能导致转换器运行不稳定。如果使用前馈,性能会显著改善,负载瞬态响应时间会缩短到原来的五分之一。相反,仿真结果表明,该额外传感器非常有用,除了可以测量直流电源轨上的功率外,当与负载一起部署时,即使负载在没有预警的情况下连接和断开时,该传感器也非常实用。

 在直流链路带宽参数下直流链路对阶跃功率的电压响应(具有和不具前馈)图 2-17 在直流链路带宽参数下直流链路对阶跃功率的电压响应(具有和不具前馈)

图 2-18 表明,由于总体带宽受到 dq 电流环路的限制,电流传感器的带宽在改善性能方面仅起着很小的作用。

 在直流链路带宽参数下直流链路对阶跃功率的电压响应(具有前馈)图 2-18 在直流链路带宽参数下直流链路对阶跃功率的电压响应(具有前馈)

总之,当在 D 点放置电流传感器来用于前馈目的时,10kHz 以下的低带宽就足够了。一般而言,电流传感器的带宽需要至少比电流环路带宽高两倍。