ZHCAE33 December   2022 AMC1202 , AMC1302 , AMC1306M05 , AMC22C11 , AMC22C12 , AMC23C10 , AMC23C11 , AMC23C12 , AMC23C14 , AMC23C15 , AMC3302 , AMC3306M05

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 电动汽车直流充电站
    2. 1.2 电流检测技术选择和等效模型
      1. 1.2.1 使用基于分流器的解决方案检测电流
      2. 1.2.2 检测技术的等效模型
  5. 2交流/直流转换器中的电流检测
    1. 2.1 交流/直流级的基本硬件和控制说明
      1. 2.1.1 交流电流控制环路
      2. 2.1.2 直流电压控制环路
    2. 2.2 A 点和 B 点 – 交流/直流级交流相电流检测
      1. 2.2.1 带宽的影响
        1. 2.2.1.1 稳态分析:基波电流和过零电流
        2. 2.2.1.2 瞬态分析:阶跃功率和电压骤降响应
      2. 2.2.2 延迟的影响
        1. 2.2.2.1 故障分析:电网短路
      3. 2.2.3 增益误差的影响
        1. 2.2.3.1 增益误差导致的交流/直流级功率扰动
        2. 2.2.3.2 交流/直流级对增益误差引起的功率扰动的响应
      4. 2.2.4 偏移的影响
    3. 2.3 C 点和 D 点 – 交流/直流级直流链路电流检测
      1. 2.3.1 带宽对前馈性能的影响
      2. 2.3.2 延迟对电源开关保护的影响
      3. 2.3.3 增益误差对功率测量的影响
        1. 2.3.3.1 瞬态分析:D 点的前馈
      4. 2.3.4 偏移的影响
    4. 2.4 A 点、B 点、C1/2 点和 D1/2 点的优缺点汇总以及产品建议
  6. 3直流/直流转换器中的电流检测
    1. 3.1 具有相移控制功能的隔离式直流/直流转换器的基本工作原理
    2. 3.2 E、F 点 - 直流/直流级电流检测
      1. 3.2.1 带宽的影响
      2. 3.2.2 增益误差的影响
      3. 3.2.3 偏移误差的影响
    3. 3.3 G 点 - 直流/直流级谐振回路电流检测
    4. 3.4 检测点 E、F 和 G 汇总以及产品建议
  7. 4结语
  8. 5参考资料

增益误差的影响

电流传感器存在增益误差,该误差可能会影响控制环路的精度。为了研究转换器导通时的稳定时间,我们使用图 1-2 中的电流传感器模型进行了仿真。传感器的带宽设置为 100kHz,并选择了 0%、1% 和 2% 的增益误差。图 3-4 显示了这些误差的影响。

 稳态输出电流误差与电流传感器增益误差间的关系图 3-4 稳态输出电流误差与电流传感器增益误差间的关系

负载变化后的稳定时间非常相似,因为传感器的带宽决定了所有情况下的稳定时间,这意味着增益误差对稳定时间的影响不大。但增益误差会影响输出电流稳定到的值。该仿真显示,如果电流传感器的增益误差为 1%,则输出电流处的剩余恒定误差大约比理想的 20A 低 0.66%(约 0.15A)(如果电流传感器的增益误差为 2%,则比理想的 20A 输出电流低约 1.33%,即 0.32A)。

增益误差定义为相对于电流满量程的误差。在我们的示例中,满量程电流为 32A。这意味着对于 20A 电流,产生的增益误差仅为满量程的三分之二(约 0.66%)。对于 2% 的满量程误差,输出电流的剩余误差稳定在约 1.33%。

如果输出电流需要在 1% 的范围内稳定,则电流传感器的满量程增益误差不得超过 1%。