ZHCAE33 December   2022 AMC1202 , AMC1302 , AMC1306M05 , AMC22C11 , AMC22C12 , AMC23C10 , AMC23C11 , AMC23C12 , AMC23C14 , AMC23C15 , AMC3302 , AMC3306M05

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 电动汽车直流充电站
    2. 1.2 电流检测技术选择和等效模型
      1. 1.2.1 使用基于分流器的解决方案检测电流
      2. 1.2.2 检测技术的等效模型
  5. 2交流/直流转换器中的电流检测
    1. 2.1 交流/直流级的基本硬件和控制说明
      1. 2.1.1 交流电流控制环路
      2. 2.1.2 直流电压控制环路
    2. 2.2 A 点和 B 点 – 交流/直流级交流相电流检测
      1. 2.2.1 带宽的影响
        1. 2.2.1.1 稳态分析:基波电流和过零电流
        2. 2.2.1.2 瞬态分析:阶跃功率和电压骤降响应
      2. 2.2.2 延迟的影响
        1. 2.2.2.1 故障分析:电网短路
      3. 2.2.3 增益误差的影响
        1. 2.2.3.1 增益误差导致的交流/直流级功率扰动
        2. 2.2.3.2 交流/直流级对增益误差引起的功率扰动的响应
      4. 2.2.4 偏移的影响
    3. 2.3 C 点和 D 点 – 交流/直流级直流链路电流检测
      1. 2.3.1 带宽对前馈性能的影响
      2. 2.3.2 延迟对电源开关保护的影响
      3. 2.3.3 增益误差对功率测量的影响
        1. 2.3.3.1 瞬态分析:D 点的前馈
      4. 2.3.4 偏移的影响
    4. 2.4 A 点、B 点、C1/2 点和 D1/2 点的优缺点汇总以及产品建议
  6. 3直流/直流转换器中的电流检测
    1. 3.1 具有相移控制功能的隔离式直流/直流转换器的基本工作原理
    2. 3.2 E、F 点 - 直流/直流级电流检测
      1. 3.2.1 带宽的影响
      2. 3.2.2 增益误差的影响
      3. 3.2.3 偏移误差的影响
    3. 3.3 G 点 - 直流/直流级谐振回路电流检测
    4. 3.4 检测点 E、F 和 G 汇总以及产品建议
  7. 4结语
  8. 5参考资料

C 点和 D 点 – 交流/直流级直流链路电流检测

本章介绍了交流/直流转换器的直流链路中所用电流传感器的设计注意事项。

直流链路中的电流传感器对于电源转换的基本功能并不是必需的,但这些传感器可用于实现功率测量、保护和电压环路前馈等功能。

直流链路中的传感器可以放置在 C 点或 D 点,分别位于直流链路电容器前后,用于 PWM 纹波频率滤波和储能(图 2-1)。

我们从系统层面上讨论了电流传感器的偏移、带宽、精度和延迟,目的是确定每个所需附加功能的最低要求。由于许多情况都是重复的,因此这里并未讨论 C 点和 D 点的所有情况,而只是分析了最坏的情况,以确定电流传感器要求。每个分析的详细信息如下:

  • 增益误差:在 C 点和 D 点处,增益误差的影响是相同的。对于功率测量和前馈,需要评估此传感器所需的最小增益误差。
  • 偏移误差:在 C 点和 D 点处,增益误差的影响是相同的。仅对于功率测量,需要评估此传感器所需的最小偏移误差。由于偏移误差会通过直流总线电压 PI 控制器的积分部分进行补偿,因此该误差对前馈功能来说并不关键。
  • 最小带宽:在 C 点和 D 点处,带宽的影响是相同的。带宽在前馈应用中是必需的,并且放置在 D 点时效果最佳。
  • 最大延迟:低延迟对于保护功率级的有源开关非常重要,因此会针对最接近有源开关的 C 点对该项进行评估。