ZHCAE33 December 2022 AMC1202 , AMC1302 , AMC1306M05 , AMC22C11 , AMC22C12 , AMC23C10 , AMC23C11 , AMC23C12 , AMC23C14 , AMC23C15 , AMC3302 , AMC3306M05
图 3-1 显示了相移双有源电桥 (DAB) 直流/直流转换器的典型控制环路。此系统中有两个控制环路:(a) 一个外部电压环路和 (b) 一个内部电流环路。
对于电压环路,如图 3-1 所示,输出电压会馈入 MCU 的 ADC(表示为 Vfb)。Vfb 与基准电压(表示为 Vref)进行比较。测得的电压和基准电压之间的误差被馈入补偿器,该补偿器可作为 PID 控制器实现。电压环路的输出用作内部电流环路的基准 (Iref)。内部电流环路的补偿器 (Gi) 会比较基准 (Iref) 和实际检测到的电流值 (Iout),并利用此误差来根据电流的方向将 PWM 波形的相位调整到超前电桥或滞后电桥。对于恒流充电,电压环路是可选的,或者可以仅用于保护目的。对于恒定功率充电,则需要这两个环路。理论上,相移的限值为 ±π,但实际实现的相移远小于此限值。
图 3-1 具有相移控制功能的双有源电桥 (DAB) 直流/直流转换器的典型控制环路