ZHCAE33 December 2022 AMC1202 , AMC1302 , AMC1306M05 , AMC22C11 , AMC22C12 , AMC23C10 , AMC23C11 , AMC23C12 , AMC23C14 , AMC23C15 , AMC3302 , AMC3306M05
图 2-14 显示了一个通用电压控制器和功率处理单元等效模型。
如图 2-14 所示,我们将之前分析得出的项(方程式 8)作为干扰引入环路,用于检查电压控制性能。通过观察控制环路拓扑,可以证明,借助 PI 控制器的积分部分,可以完全抑制由直流干扰方程式 8 引起的稳态误差。相反,无法完全抑制干扰的交流分量,从而导致电压纹波。
为了评估交流侧所用电流传感器的最大可接受增益误差,我们通过进行以下假设来运行了仿真:
图 2-15 显示了交流/直流转换器与具有不同增益误差的传感器搭配使用时的仿真结果。
图 2-15 展示了以下结果:
在此示例中,电压控制环路的带宽为 400Hz,结合电流传感器的 3.7% 增益误差,导致 THD 为 3.3%,而使用没有增益误差的理想电流传感器时,THD 为 3%。另外,电压控制环路的低带宽会导致电网侧的 THD 较低,但直流链路上的纹波电压会增加到不可接受的水平。直流链路中存在电压纹波会导致电池上出现电源纹波,而这是不能容忍的。此外,低电压控制环路带宽会导致负载阶跃响应不佳。
总之,当开关节点处的电流传感器具有 3.7% 的增益误差时,可能导致电网电流的 THD 增加超过 10%。为了补偿这种增加,输入滤波器的体积必须增加超过 4%,才能满足转换器电网侧 THD < 3% 的设计目标。