ZHCAE33 December 2022 AMC1202 , AMC1302 , AMC1306M05 , AMC22C11 , AMC22C12 , AMC23C10 , AMC23C11 , AMC23C12 , AMC23C14 , AMC23C15 , AMC3302 , AMC3306M05
交流/直流级电流控制环路的目标是在不需要确定系统中实际电流的情况下,使 MCU 检测到的电流保持受控状态。如果测量值与实际情况不符,则系统中会出现由增益误差引起的不良功率扰动,如方程式 8 所示。
其中
功率扰动是交流和直流级之间转换器功率的函数,并会在交流/直流转换器请求最大功率时达到最大值。此外,方程式 8 可以分为两个部分,如方程式 6 和方程式 7 所示。
其中
我们通过观察电压控制环路以及检测到的缺陷,研究了这些功率扰动在直流和交流侧的影响。