ZHCAE33 December 2022 AMC1202 , AMC1302 , AMC1306M05 , AMC22C11 , AMC22C12 , AMC23C10 , AMC23C11 , AMC23C12 , AMC23C14 , AMC23C15 , AMC3302 , AMC3306M05
表 3-1 总结了在 E、F 和 G 点进行电流检测的优缺点。故障保护需要使用智能栅极驱动器来处理,电流传感器无法足够快地进行检测。采用图 3-8 中所示的新型 ZCD 可以显著改善功率损耗。
| E | F | G | |
|---|---|---|---|
| 精确的电流输出调节 | (+) | (+) | (–) |
| 过流故障保护 | (–) | (–) | (+) |
| 轻松供电 | (+) | (–)(1) | (–) |
| ZCD | 不适用 | 不适用 | (+) |
| 电流检测点 | 注释和挑战 | 隔离电源电压 | 最小带宽 | 最大延迟 | CMTI | 最小精度 | 产品 (ISO-)AMP | ISO-ADC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 负支路电流和故障检测 |
来自下部栅极 驱动器 |
> 10kHz | – | 低 | < 1% | AMC1302 AMC1306M05 |
| F | 正支路电流和故障检测 |
需要高于 OUT+ 的浮动电源 |
> 10kHz | – | 低 | < 1% | AMC3302AMC3306M05 |
| G | 对于 ZCD |
来自上部栅极 驱动器 |
> 1MHz | < 200ns | 高 | – |