ZHCAE33 December   2022 AMC1202 , AMC1302 , AMC1306M05 , AMC22C11 , AMC22C12 , AMC23C10 , AMC23C11 , AMC23C12 , AMC23C14 , AMC23C15 , AMC3302 , AMC3306M05

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 电动汽车直流充电站
    2. 1.2 电流检测技术选择和等效模型
      1. 1.2.1 使用基于分流器的解决方案检测电流
      2. 1.2.2 检测技术的等效模型
  5. 2交流/直流转换器中的电流检测
    1. 2.1 交流/直流级的基本硬件和控制说明
      1. 2.1.1 交流电流控制环路
      2. 2.1.2 直流电压控制环路
    2. 2.2 A 点和 B 点 – 交流/直流级交流相电流检测
      1. 2.2.1 带宽的影响
        1. 2.2.1.1 稳态分析:基波电流和过零电流
        2. 2.2.1.2 瞬态分析:阶跃功率和电压骤降响应
      2. 2.2.2 延迟的影响
        1. 2.2.2.1 故障分析:电网短路
      3. 2.2.3 增益误差的影响
        1. 2.2.3.1 增益误差导致的交流/直流级功率扰动
        2. 2.2.3.2 交流/直流级对增益误差引起的功率扰动的响应
      4. 2.2.4 偏移的影响
    3. 2.3 C 点和 D 点 – 交流/直流级直流链路电流检测
      1. 2.3.1 带宽对前馈性能的影响
      2. 2.3.2 延迟对电源开关保护的影响
      3. 2.3.3 增益误差对功率测量的影响
        1. 2.3.3.1 瞬态分析:D 点的前馈
      4. 2.3.4 偏移的影响
    4. 2.4 A 点、B 点、C1/2 点和 D1/2 点的优缺点汇总以及产品建议
  6. 3直流/直流转换器中的电流检测
    1. 3.1 具有相移控制功能的隔离式直流/直流转换器的基本工作原理
    2. 3.2 E、F 点 - 直流/直流级电流检测
      1. 3.2.1 带宽的影响
      2. 3.2.2 增益误差的影响
      3. 3.2.3 偏移误差的影响
    3. 3.3 G 点 - 直流/直流级谐振回路电流检测
    4. 3.4 检测点 E、F 和 G 汇总以及产品建议
  7. 4结语
  8. 5参考资料

直流电压控制环路

在多种应用中,连接在整流器级直流侧的负载或源并非始终作为电压源,实际上负载可以充当电阻器、电流阱或电流源。当直流/直流级不存在电压源行为时,如果请求的功率 (P_Rec) 与直流总线电压之间存在依赖关系,则可能导致输出中没有受控电压。不受控制的直流总线电压会导致交流/直流级变得不稳定,从而触发可能的电流和电压保护,甚至损坏转换器本身。为了解决此问题,这里实施了一个层次结构相对于电流环路更高的额外控制,如图 2-3 所示。这里还增加了一个电压控制环路,该环路能够通过下一级控制环路 Idq 的 I_d* 来控制电网消耗或提供的有功功率。额外的 PI 控制器会生成一个基准 (I_d*),这可以通过实现 V_DC* 等于 V_DC 来匹配整流器和负载功率(P_Rec 和 P_Load),因为直流链路电容中没有功率流动。整流器功率和负载功率之间的匹配通过积分部分实现。

 电压和电流控制环路图 2-3 电压和电流控制环路

图 2-3 所示,这里实施了可通过直流电流测量实现的前馈,以缩短环路的响应时间。这里实现了一个通用因子 K,因为该因子依赖于电压、电流和控制技术实现方案。此功能对于转换器运行本身并不重要,但可以显著提高性能,如节 2.3 中所示。

I_q* 基准与电压环路无关,因为该基准不涉及有功功率调节,因此在直流链路电容器的充电和放电过程中也不受影响。如前所述,I_q* 直接控制系统的无功功率。