ZHCADU2 February 2024 LMK5B33216 , LMK5B33414
超大规模数据中心和电信市场领域目前正在推动对高速串行链路的需求,这些链路使用具有 4 级串行器和解串器 (PAM-4 SerDes) 的 112G 和 224G 脉冲振幅调制。较高的数据速度会导致基准时钟的抖动预算降至低于 100fs RMS。TI 使用 112G 和未来的 224G PAM-4 串行器/解串器为高速串行链路提供完整的时钟设计。此设计包括 LMK5B33216 和 LMK5B33414 网络同步器、单端和差分缓冲器、基于 BAW 的振荡器和无基准时钟发生器。
TI 的体声波 (BAW) 技术提供业界卓越的超低抖动时钟,这对于 112G 和 224G PAM-4 串行器/解串器至关重要。得益于压控 BAW 振荡器 (VCBO) 的低噪声性能,LMK5B33216 实现了 312.5MHz 的 42fs RMS 典型值(12kHz 至 20MHz)。此外,LMK5B33216 可满足 800G 基准时钟的抖动、上升或下降时间、无中断切换和保持要求。