ZHCADU2 February 2024 LMK5B33216 , LMK5B33414
每个 DPLL 都支持无中断基准切换,通过相位抵消方案(也称为相位扩展)实现最小相位中断,并提供可选的相位转换控制功能。
通过无中断切换使输出保持相同的相位,从基准切换之前到基准切换之后只有微小干扰,如图 3-3 所示。如果没有无中断切换,输出就存在相位中断风险,而相位中断会传播到下游时钟并导致数据包之间不一致。相位中断等于两个基准时钟之间的相位偏移。
A:OUTx 锁定到具有相同相位的 IN0。 |
B:IN0 丢失,且 DPLL 会将基准从 IN0 切换至 IN1,而不影响 OUTx 上的相位。 |
C:OUTx 在不改变相位的情况下锁定到 IN1。 |
使用相位转换控制功能时,输出会在无中断切换之后逐渐调整相位。相位按照已编程相位转换率定义的速率从原始基准转换到新基准。图 3-4 说明了此功能。