ZHCADU2 February   2024 LMK5B33216 , LMK5B33414

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 800G 市场趋势
  5. 2用于串行器/解串器应用的 LMK5B33216
    1. 2.1 LMK5B33216 中的 BAW 技术
  6. 3用于以太网应用的 LMK5B33216
    1. 3.1 频率和相位调整
    2. 3.2 输入基准切换
    3. 3.3 保持
    4. 3.4 零延迟模式
  7. 4LMK5B33216 性能
    1. 4.1 相位噪声曲线
    2. 4.2 RMS 抖动
  8. 5总结
  9. 6参考文献

LMK5B33216 中的 BAW 技术

LMK5B33216 将一个 VCBO 集成到 APLL3 (BAW APLL) 中,从而实现超低相位噪声和抖动。VCBO 是一款高 Q BAW 谐振器,与 LMK5B33216 硅集成电路共同封装,并进行分频以生成低抖动以太网时钟。

图 2-3 显示了 BAW 谐振器技术的构成。该结构包括一层夹在两个金属膜和其他层之间的压电式薄膜,用于限制机械能。BAW 利用这种压电式传导技术产生振动,因此可输出时钟频率。有关 BAW 的更多信息,请参阅 BAW 应用手册 列表。

GUID-20240104-SS0I-HJ6B-G5HH-J0QH6CP5CPFX-low.svg图 2-3 体声波谐振器的基本结构

BAW 技术极大地降低了同步输出时钟的相位噪声和 RMS 抖动,因而具有足够的余量,可满足并超出 400Gbps 和 800Gbps 系统严苛的系统要求。