ZHCADU2 February   2024 LMK5B33216 , LMK5B33414

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 800G 市场趋势
  5. 2用于串行器/解串器应用的 LMK5B33216
    1. 2.1 LMK5B33216 中的 BAW 技术
  6. 3用于以太网应用的 LMK5B33216
    1. 3.1 频率和相位调整
    2. 3.2 输入基准切换
    3. 3.3 保持
    4. 3.4 零延迟模式
  7. 4LMK5B33216 性能
    1. 4.1 相位噪声曲线
    2. 4.2 RMS 抖动
  8. 5总结
  9. 6参考文献

LMK5B33216 性能

LMK5B33216 满足 800Gbps 系统等先进高速通信网络的严苛要求。

由 BAW APLL 生成的输出时钟可为这些行业实现出色的输出 RMS 抖动和相位噪声性能。BAW APLL 的 VCBO 在 2500MHz (±100ppm) 下运行,并且可以分频为输出 312.5MHz 时钟,无论 DPLL 基准时钟频率和抖动特性如何,均可实现 42fs(典型值)和 60fs(最大值)的 RMS 抖动(12kHz 至 20MHz)。其余的 APLL 是 LC-VCO,如果在以太网域之外需要其他相位域(例如无法从 BAW APLL 获得频率时),则可以将这些 APLL 用于其他频域。