ZHCADU2 February 2024 LMK5B33216 , LMK5B33414
每个 DPLL 均支持零延迟模式 (ZDM),可在每次启动或软件复位时在 DPLL 基准时钟和 ZDM 反馈输出时钟之间实现确定性相位关系。来自采用 ZDM 配置的 DPLL 的所有输出时钟通过同步 (SYNC) 功能实现相位对齐。通过插入 LMK5B33216 上提供的模拟或数字延迟,可在所有时钟周期内实现零相位延迟。
图 3-7 展示了 OUT0 等选择输出如何作为零延迟输出时钟在内部反馈到任何 DPLL。有关 ZDM 理论的更多详细信息,请参阅多时钟同步。