ZHCADU2 February   2024 LMK5B33216 , LMK5B33414

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 800G 市场趋势
  5. 2用于串行器/解串器应用的 LMK5B33216
    1. 2.1 LMK5B33216 中的 BAW 技术
  6. 3用于以太网应用的 LMK5B33216
    1. 3.1 频率和相位调整
    2. 3.2 输入基准切换
    3. 3.3 保持
    4. 3.4 零延迟模式
  7. 4LMK5B33216 性能
    1. 4.1 相位噪声曲线
    2. 4.2 RMS 抖动
  8. 5总结
  9. 6参考文献

RMS 抖动

请参阅表 4-1,了解各种积分范围内的额外 RMS 抖动数据。

表 4-1 LMK5B33216 在不同积分范围内的抖动性能
输出时钟频率 [MHz] RMS 抖动(典型值)[fs](1) 抖动积分范围 [MHz]
156.25(2) 47 0.012 至 20
26 0.100 至 5
31 0.750 至 10
71 0.200 至 50
15 2 至 4
39 4 至 20
312.5(3) 42 0.012 至 20
19 0.100 至 5
21 0.750 至 10
47 0.200 至 50
10 2 至 4
26 4 至 20
625(4) 35 0.012 至 20
12 0.100 至 5
11 0.750 至 10
25 0.200 至 50
5 2 至 4
13 4 至 20
使用 48MHz 的 XO 输入频率进行测量,所有 LMK5B33216 输出都设置为相同频率,且输出摆幅 (VOD) ≥ 800mV。
APLL3 后分频器为 16。
APLL3 后分频器为 8。
APLL3 后分频器为 4。