ZHCADP6 January 2024 LM5155-Q1 , LM51551-Q1 , LM5156-Q1 , LM51561-Q1 , LM51561H-Q1 , LM5156H-Q1 , LM5157-Q1 , LM51571-Q1 , LM5158-Q1 , LM51581-Q1 , UCC28700-Q1 , UCC28730-Q1 , UCC28740-Q1 , UCC28781-Q1 , UCC28C50-Q1 , UCC28C51-Q1 , UCC28C52-Q1 , UCC28C53-Q1 , UCC28C54-Q1 , UCC28C55-Q1 , UCC28C56H-Q1 , UCC28C56L-Q1 , UCC28C57H-Q1 , UCC28C57L-Q1 , UCC28C58-Q1 , UCC28C59-Q1
隔离式辅助电源器件是否需要前置稳压器电路,取决于电路是否在宽输入电压范围内工作。以 12V LV 电池为例,输入电压范围在 8V 至 16V 之间(视 SOC 而定)时,用于辅助电源的器件必须在这整个电压范围内正常工作。否则,就需要一个前置稳压器。除了辅助电源器件能否具有宽输入电压范围外,线性调整率和负载调整率等其他因素也会影响对前置稳压器电路的需求。
节 2.1 介绍了包含前置稳压器使用的不同辅助电源架构。为了清晰起见,在节 3以后,方框图中不包括前置稳压器。由于在同一架构中可使用多种拓扑和多种相关器件,因此并不总是需要前置稳压器。
| LM5155x-Q1 控制器 | LM5156x-Q1 控制器 | LM5157x-Q1 转换器 | LM5158x-Q1 转换器 | |
|---|---|---|---|---|
| 输入电压范围 | 3.5V–45V | 3.5V–60V | 2.9V–45V | 3.2V–60V |
|
输出电流 | 1.5A 峰值标准 MOSFET 驱动器 | 1.5A 峰值标准 MOSFET 驱动器 | 最大 6.5A | 最大 3.2A |