ZHCADP6 January   2024 LM5155-Q1 , LM51551-Q1 , LM5156-Q1 , LM51561-Q1 , LM51561H-Q1 , LM5156H-Q1 , LM5157-Q1 , LM51571-Q1 , LM5158-Q1 , LM51581-Q1 , UCC28700-Q1 , UCC28730-Q1 , UCC28740-Q1 , UCC28781-Q1 , UCC28C50-Q1 , UCC28C51-Q1 , UCC28C52-Q1 , UCC28C53-Q1 , UCC28C54-Q1 , UCC28C55-Q1 , UCC28C56H-Q1 , UCC28C56L-Q1 , UCC28C57H-Q1 , UCC28C57L-Q1 , UCC28C58-Q1 , UCC28C59-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1引言
    1. 1.1 低压隔离式辅助电源
    2. 1.2 高压隔离式辅助电源
  4. 2前置稳压器要求
    1. 2.1 采用低压电池时的前置稳压器
      1. 2.1.1 单前置稳压器架构
      2. 2.1.2 多前置稳压器架构
    2. 2.2 采用高压电池时的前置稳压器
  5. 3全分布式架构
  6. 4半分布式架构
  7. 5集中式架构
  8. 6隔离式辅助电源架构中的冗余
    1. 6.1 无冗余
    2. 6.2 为所有器件提供冗余
    3. 6.3 仅为低侧提供冗余
    4. 6.4 仅为高侧提供冗余
  9. 7总结
  10. 8术语

为所有器件提供冗余

在此类架构中,LV 和 HV 电池均用于为系统中的所有栅极驱动器供电,从而为所有栅极驱动器提供冗余。在这种冗余架构中,如果 LV 或 HV 电池发生故障,所有栅极驱动器仍由另一个电池供电。一般来说,栅极驱动器主要使用 LV 电池供电,而 HV 电池用于提供冗余。从功能安全的角度来看,这种冗余架构具有更高的可靠性,但该设计会额外增加系统的成本。

GUID-20231228-SS0I-LSJ0-0K3F-JP5ZPKMLHWVQ-low.svg 图 6-2 全分布式架构中为所有器件提供的冗余