ZHCADP6 January 2024 LM5155-Q1 , LM51551-Q1 , LM5156-Q1 , LM51561-Q1 , LM51561H-Q1 , LM5156H-Q1 , LM5157-Q1 , LM51571-Q1 , LM5158-Q1 , LM51581-Q1 , UCC28700-Q1 , UCC28730-Q1 , UCC28740-Q1 , UCC28781-Q1 , UCC28C50-Q1 , UCC28C51-Q1 , UCC28C52-Q1 , UCC28C53-Q1 , UCC28C54-Q1 , UCC28C55-Q1 , UCC28C56H-Q1 , UCC28C56L-Q1 , UCC28C57H-Q1 , UCC28C57L-Q1 , UCC28C58-Q1 , UCC28C59-Q1
在 HEV 和 EV 中,低压隔离式辅助电源电路通常使用 12V 电池作为电源。尽管有些系统采用 48V LV 电池,但本文重点介绍 12V 电池系统。但是,这些架构仍然可以用于 48V LV 电池设计。在本例中,一种选择是使用转换器来降低电压,以便使用相同的器件,另一种选择是让器件支持专为 48V 电池设计的输入电压范围。
考虑到 12V LV 电池的荷电状态 (SOC),隔离式辅助电源需要支持更宽的输入电压范围(例如:8V 至 16V)。在冷启动和负载突降情况下,输入电压范围要求分别进一步降低和提高。12V LV 电池的宽输入电压范围可能存在差异,具体取决于 OEM。并非所有类型的拓扑和相关器件都可以支持这种宽输入电压范围。因此,在一些设计中,需要在 LV 电池和隔离式辅助电源之间放置一个前置稳压器,以调节隔离式辅助电源器件的输入电压。
| 参数 | 开环 LLC | 推挽 | 初级侧稳压反激式 | 完全集成的模块 (全桥 + 变压器) |
|---|---|---|---|---|
| VIN 最小值和最大值 | 9V、34V | 3V、36V (1) | 4.5V、65V(1) | 4.5V、26.4V(1) |
| POUT 最大值 | 高达 9W | 高达 7.5W (1) | 高达 30W(1) | 高达 2.5W(1) |
| VOUT 稳压 | 非稳压 | 非稳压,VIN 受控 | 稳压 | 稳压 |
| 开关频率 | 0.1-1.2MHz | 0.1-2MHz | 20-350kHz | 11-15MHz |
| 隔离 | 视所用变压器而定 | 高达 5kV,基础型或增强型 | ||
| 支持器件 | UCC25800-Q1 | SN6501-Q1 SN6505-Q1 SN6507-Q1 | LM518x-Q1 LM2518x-Q1 LM515x-Q1 LM34xxx-Q1 | UCC1413x-Q1 UCC1414x-Q1 UCC1424x-Q1 UCC1434x-Q1 UCC1524x-Q1 |