ZHCADP6 January   2024 LM5155-Q1 , LM51551-Q1 , LM5156-Q1 , LM51561-Q1 , LM51561H-Q1 , LM5156H-Q1 , LM5157-Q1 , LM51571-Q1 , LM5158-Q1 , LM51581-Q1 , UCC28700-Q1 , UCC28730-Q1 , UCC28740-Q1 , UCC28781-Q1 , UCC28C50-Q1 , UCC28C51-Q1 , UCC28C52-Q1 , UCC28C53-Q1 , UCC28C54-Q1 , UCC28C55-Q1 , UCC28C56H-Q1 , UCC28C56L-Q1 , UCC28C57H-Q1 , UCC28C57L-Q1 , UCC28C58-Q1 , UCC28C59-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1引言
    1. 1.1 低压隔离式辅助电源
    2. 1.2 高压隔离式辅助电源
  4. 2前置稳压器要求
    1. 2.1 采用低压电池时的前置稳压器
      1. 2.1.1 单前置稳压器架构
      2. 2.1.2 多前置稳压器架构
    2. 2.2 采用高压电池时的前置稳压器
  5. 3全分布式架构
  6. 4半分布式架构
  7. 5集中式架构
  8. 6隔离式辅助电源架构中的冗余
    1. 6.1 无冗余
    2. 6.2 为所有器件提供冗余
    3. 6.3 仅为低侧提供冗余
    4. 6.4 仅为高侧提供冗余
  9. 7总结
  10. 8术语

仅为低侧提供冗余

图 6-3 显示了低侧栅极驱动器同时由 LV 和 HV 电池供电。在该方法中,LV 电池用作主电源,而 HV 电池用于为低侧栅极驱动器提供冗余。另一方面,高侧栅极驱动器仅由 LV 电池供电。为低侧或高侧栅极驱动器提供冗余有助于实现一种可能的安全状态(例如:主动短路)。如果 LV 电池出现故障,低侧栅极驱动器仍由 HV 电池供电。与以前的架构(所有栅极驱动器均具有冗余电源)相比,这种架构更具成本效益,可能足以满足功能安全要求。

GUID-20231228-SS0I-CVVL-FMT7-XTDTFTL6S62T-low.svg图 6-3 在全分布式架构中仅在低侧提供冗余