ZHCADI4A December 2023 – January 2024 UCC21220 , UCC21222-Q1 , UCC21520 , UCC21520-Q1 , UCC21530 , UCC21530-Q1 , UCC21540 , UCC21540-Q1
典型的 MOSFET 导通时间和关断时间如图 1-1 所示。栅极驱动器的目标是通过最小栅极阈值电压 (VTH) 为 MOSFET 的栅极充电,来达到给定 MOSFET 的目标栅源电压 (VGS),以及在米勒平坦区域期间施加最大驱动强度,以将栅极充电至最大驱动电压。当满足目标 VGS 且没有栅极电流 (IG) 为外部负载充电时,即实现了完整的转换。这定义了导通转换的最小脉冲宽度 PWmin。对于关断转换,过程相反,但最小脉冲宽度是在 VGS = 0V 且 IG = 0A 时定义的。当 IG = 0A 时可实现零电流开关 (ZCS),并且在栅极驱动器的导通/关断或关断/导通转换之间转换时,此开关是理想目标。
图 1-1 MOSFET 栅极导通和关断周期| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tRISE | 输出上升,20% 至 80% 测量点 | Cout= 1.8nF | 6 | 16 | ns | |
| tFALL | 输出下降时间,90% 至 10% 测量点 | Cout= 1.8nF | 7 | 12 | ns | |
| tPWmin | 最小脉宽 | 小于最低 Cout= 0pF 时输出关闭 | 20 | ns | ||
需要注意的是,数据表中的最小脉冲宽度规格只描述了空载驱动器 (COUT=0pF) 的功能,从至少指定宽度的输入产生输出脉冲,而不表示最小脉冲宽度,从而使栅极驱动器稳健、可靠地运行。
典型应用可能在栅极驱动器上有负载,通常在建议的最大 VDD 电压下运行。在这些条件下,驱动器 IC 所需的最小脉冲可以是空载时定义的此规格的 4 到 5 倍。
每个应用都可以具有不同的最小脉冲宽度,可以可靠地应用于栅极驱动器。有几个变量会影响可施加的最小脉冲。这些因素包括:栅极电容、VDD 电源电压、串联电阻 (RG)、峰值电流 (Ipk) 和 PCB 布局寄生。