ZHCADI4A December 2023 – January 2024 UCC21220 , UCC21222-Q1 , UCC21520 , UCC21520-Q1 , UCC21530 , UCC21530-Q1 , UCC21540 , UCC21540-Q1
交流/直流电源将电网侧交流输入电压转换为稳定的直流电压,广泛用于个人电子产品、工业和汽车应用中。该器件包含功率因数校正 (PFC) 级,可减少谐波并保护电网。在图腾柱 PFC 配置和三相全桥 PFC 设计中,在每个交流输入过零处,对于快速开关 MOSFET,占空比非常短。一些工程师还在过零处实现软启动,以避免出现较大的电流尖峰。在这种类型的设计中,在过零后重新启动时,可以将电源开关的占空比控制在一个非常低的值。
在硬开关直流/直流转换器系统中,输出电压会在负载暂态期间(无论是从空载到高负载,还是从高负载到低负载)波动。在这些条件下,主驱动器可以发送超低或高占空比命令来根据外部电压环路反馈信号进行调整。
图 2-1 窄导通脉冲和窄关断脉冲