ZHCADI4A December   2023  – January 2024 UCC21220 , UCC21222-Q1 , UCC21520 , UCC21520-Q1 , UCC21530 , UCC21530-Q1 , UCC21540 , UCC21540-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2何时会在功率级中发生极窄的输入脉冲?
  6. 3窄输入脉冲宽度对栅极驱动器有何威胁
  7. 4哪些系统因素会影响结果
  8. 5如何确定系统是否应限制窄脉冲?
  9. 6总结
  10. 7参考资料
  11. 8修订历史记录

摘要

在大功率、高频电源拓扑中,电源、栅极或输入振铃的噪声耦合会导致不可预测的栅极驱动器行为,有时会导致干扰和故障。极端占空比(接近 0 或接近 100%)以及几十纳秒的导通和关断时间可能会加剧振铃和过冲,从而损坏内部栅极驱动电路,导致出现电过应力 (EOS)。工程师在设计中经常忽略这些恶劣的占空比条件,因为它们对栅极驱动器的应力影响并不明显。本应用手册旨在介绍窄输入脉冲的概念,展示其对栅极驱动电路的影响,并讨论影响其行为的系统因素。最后,本文介绍了如何定义特定系统中的脉冲宽度限制,并提供了建议方法来限制脉冲宽度对系统的影响。