ZHCADD2 November   2023 LM5113-Q1 , LMG1205 , LMG1210

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 引言
  5. 2 自举过充
  6. 3 自举过充建模
  7. 4 更改自举元件
  8. 5 齐纳二极管法
  9. 6 肖特基二极管法
  10. 7 过压钳位方法
  11. 8 有源开关方法
  12. 9 同步 GaN 自举方法
  13. 10防止自举过充的其他方法
    1. 10.1 缩短死区时间
    2. 10.2 选择辅助电源
    3. 10.3 调整栅极电压
  14. 11总结
  15. 12参考文献

齐纳二极管法

针对自举过充的一个常见、简单的选择是将一个击穿电压 (Vz) 约为 5V 的齐纳二极管与 Cboot 并联。一旦 Cboot 充电至 Vz,而不是对 Cboot 充电,齐纳二极管中就会消耗任何多余的电荷。

与前面讨论的自举选项相比,齐纳二极管方法可防止 Cboot 电压在所有条件下超过 Vz。此外,5V 至 6V 齐纳二极管具有非常小的温度系数。因此,齐纳二极管方法在不同负载和温度条件下都是可靠的。

使用这种方法的另一个好处是齐纳二极管允许某种程度的过充。少量过充是有益的,因为过充可以抵消自举二极管中的压降。消除压降会增加自举电压,并降低高侧 FET 中的传导损耗。

使用齐纳二极管方法也有缺点。首先,齐纳二极管不会立即转换为击穿电压或从击穿电压转换。齐纳二极管数据表通常包含反向电压与电流间的关系 图。这个曲线有一个拐点,这会导致齐纳电压发生极端变化,具体取决于它必须灌入的电流。这一缺点需要加以权衡:低 Vz 齐纳二极管在标称电压下具有更多漏电流,但 Vz 较高的二极管会钳位在更高电压下。如果齐纳二极管具有足够低的 Vz 来防止过充电,则始终会在标称电压下增加漏电流。

其次,如果限制 Iboot 的自举电阻较低,则齐纳二极管的功率耗散会过高。齐纳二极管耗散的功率是 Vz 和 Iz 的乘积。当自举电压超过齐纳二极管的击穿电压时,Iz 接近 Iboot。如果 Iboot 大于 2A,则瞬时功率耗散将超过 10W。如果超过额定值,高功率耗散会影响效率并损坏齐纳二极管。