ZHCADD2 November   2023 LM5113-Q1 , LMG1205 , LMG1210

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 引言
  5. 2 自举过充
  6. 3 自举过充建模
  7. 4 更改自举元件
  8. 5 齐纳二极管法
  9. 6 肖特基二极管法
  10. 7 过压钳位方法
  11. 8 有源开关方法
  12. 9 同步 GaN 自举方法
  13. 10防止自举过充的其他方法
    1. 10.1 缩短死区时间
    2. 10.2 选择辅助电源
    3. 10.3 调整栅极电压
  14. 11总结
  15. 12参考文献

选择辅助电源

悬空的辅助电源(例如 UCC12041-Q1)可以偏置高侧而非自举电路。这些悬空辅助电源参考 HS,并将 Cboot 始终保持在设定电压,即使 HS 变为负值也是如此。将辅助电源悬空可完全避免过充问题,并允许驱动器以 100% 的占空比运行。

辅助电源选项可解决该问题,但成本可能更高。辅助电源比自举电路更昂贵。因此,在非隔离式栅极驱动电路中很少使用辅助电源。