ZHCADD2 November   2023 LM5113-Q1 , LMG1205 , LMG1210

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 引言
  5. 2 自举过充
  6. 3 自举过充建模
  7. 4 更改自举元件
  8. 5 齐纳二极管法
  9. 6 肖特基二极管法
  10. 7 过压钳位方法
  11. 8 有源开关方法
  12. 9 同步 GaN 自举方法
  13. 10防止自举过充的其他方法
    1. 10.1 缩短死区时间
    2. 10.2 选择辅助电源
    3. 10.3 调整栅极电压
  14. 11总结
  15. 12参考文献

更改自举元件

解决自举过充问题的最简单方法是更改自举电路。这个方法包括增大自举电阻、使用一个更高的 Vf 自举二极管,甚至使用一个自举电感器。这种自举方法的工作原理是限制流经自举路径 (Iboot) 的电流,从而减少 Qin。

GUID-20231012-SS0I-HS99-WH89-CRXMKDSWSDGF-low.png图 4-1 显示使用具有不同正向电压的二极管时稳态自举电压和 Rboot 间的关系的图

本例中使用的 GaN FET 的栅极最大额定电压为 6V。Rboot 小于 1Ω 时,栅极电压会超过 GaN FET 的额定值。添加 2Ω Rboot 可将过充降低到 5.5V 以下的更合理水平。这种自举方法简单有效,但存在一些缺点。

Rboot 和 Cboot 构成 RC 滤波器。系统的启动时间由 RC 滤波器的时间常数决定。增大 Rboot 会增加系统的启动时间。过充量会随负载和温度而变化,因此,设计 Rboot 以考虑最坏情况下的工作点至关重要。为了考虑到最坏情况,Rboot 必须更大,并且启动时间必须进一步增加。或者,向自举电路添加电感可以限制自举电流。电感和电流之间的关系如方程式 4 所示:

方程式 4. V = L d i d t

尺寸合适的电感器可限制短死区时间内的电流累积,而不会影响正常充电。添加电感所返回的效率略高于电阻,因为该过程会回收一些能量而不是耗散能量。缺点是当 HS 上升时强制电感器电流关断会产生电感电压尖峰。除了在图 4-2 中的 Iboot 上看到的振荡电流之外,自举二极管上还存在相应的电压尖峰。

GUID-20231012-SS0I-G44X-F3TV-GD8LHVHXMMRF-low.svg图 4-2 比较使用 2Ω 电阻器、4Ω 电阻器和 22.5nH 电感器时 Iboot 电流的波形

由于可能存在电感电压尖峰,需要自举二极管包含较高的阻断电压和较小的电容,以减少反向恢复期间的振铃。由于尺寸过大,再加上电感器相对于电阻器的成本更高,因而产生比其他方法更昂贵的选择。