ZHCADD2 November   2023 LM5113-Q1 , LMG1205 , LMG1210

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 引言
  5. 2 自举过充
  6. 3 自举过充建模
  7. 4 更改自举元件
  8. 5 齐纳二极管法
  9. 6 肖特基二极管法
  10. 7 过压钳位方法
  11. 8 有源开关方法
  12. 9 同步 GaN 自举方法
  13. 10防止自举过充的其他方法
    1. 10.1 缩短死区时间
    2. 10.2 选择辅助电源
    3. 10.3 调整栅极电压
  14. 11总结
  15. 12参考文献

有源开关方法

LMG1210 使用不同的方法来防止自举过充。与 LMG1205 一样,LMG1210 使用与自举二极管路径串联的开关。但是,LMG1210 会在低侧输出 (LO) 为高电平时开启,这与 LMG1205 不同,后者仅在 Cboot 上出现过压时切换。

GUID-20231012-SS0I-ZFSD-XKDD-HR61P1WPMDZ3-low.svg图 8-1 LMG1210 功能方框图,显示了用于防止自举过充的串联开关

由于 GaN FET 第三象限的行为会在 HS 上产生较大的负电压,因此自举过充会在死区时间内发生。在每个周期的死区时间内阻止自举二极管可防止任何可能的过充。当 LO 为高电平时,死区时间必须结束。因此,将自举开关状态始终连接到 LO 会使开关保持正确的状态。图 8-2 显示了如何在 HS 下冲事件期间阻止导通并防止过充。

GUID-20231012-SS0I-FLWS-8D0J-XHPGQHVKZSGD-low.svg图 8-2 突出显示自举充电窗口的波形(绿色)
GUID-20231012-SS0I-ZWKG-R9BP-6NJCTPPKD8HB-low.svg图 8-3 此捕捉显示了使用 (A) 和不使用 (B) 串联开关时的自举电流(蓝色)和自举电压(红色)

图 8-3 比较了具有和不具有串联开关的同一个系统。该系统与开关一起工作时运行正常,自举电容器在 LO 为高电平时充电并达到大约 4.4V 的稳态。该系统在开关电压不超过 6V 的情况下会过充,并且仅在死区时间内充电。

避免死区时间导通的一个好处是减少了自举二极管的反向恢复。当允许自举二极管在 HS 上升之前导通时,二极管会积累很大的电流。当 HO 导通而 HS 上升时,自举二极管具有反向恢复事件。参考图 8-3,其中有近 1A 的反向恢复电流,而带有开关的电路显示了标称反向电流。防止反向恢复事件是这种有源开关技术的另一项优点。

这种有源开关方法的缺点是该方法不允许出现生产型过充。因此,高侧 GaN FET 栅极电压始终为 VDD 减去二极管压降。栅极电压越低,意味着高侧 GaN FET 的电阻越高,导通损耗也越多。

有源开关方法不依赖于固定阈值电压,也不像过压方法那样存在响应时间问题。此外,有源开关缺少固定阈值,因此更适合支持 5V 和 6V 栅极 GaN FET。