ZHCADD2 November   2023 LM5113-Q1 , LMG1205 , LMG1210

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 引言
  5. 2 自举过充
  6. 3 自举过充建模
  7. 4 更改自举元件
  8. 5 齐纳二极管法
  9. 6 肖特基二极管法
  10. 7 过压钳位方法
  11. 8 有源开关方法
  12. 9 同步 GaN 自举方法
  13. 10防止自举过充的其他方法
    1. 10.1 缩短死区时间
    2. 10.2 选择辅助电源
    3. 10.3 调整栅极电压
  14. 11总结
  15. 12参考文献

自举过充

死区时间期间产生的负电压会带来一些后果。首先,负电压会造成损耗,因为低侧 FET 必须耗散 VSD 乘以 IL。其次,负电压会导致自举电路上出现过充,该电路通常用于为高侧 FET 提供偏置。通常,当低侧 FET 导通且 HS 节点接近 0V 电流 (Iboot) 时,自举电容器 (Cboot) 充电,然后电流从 VDD 流过自举二极管,将 Cboot 电容器充电至 VDD。有关自举电路的进一步说明,请参阅针对半桥配置的自举电路选择。

在死区时间内,Cboot 上的电势可能会增加到 VDD 加上负电压,在许多情况下很容易超过 6V 至 7V。这意味着自举电容器过充至高于 VDD 的电压。这种类型的过充可用于所有半桥配置,而不仅仅是使用 GaN FET 的配置。然而,GaN FET 的敏感栅极往往只能处理最高 6V 至 8V 的电压,具体取决于结构。因为 GaN 半桥具有更高的负 HS 电压并且对过充的敏感性更高,因此自举过充预防至关重要。LM5113-Q1、LMG1205 和 LMG1210 等一些半桥栅极驱动器具有集成式自举过充预防电路。