ZHCADD2 November   2023 LM5113-Q1 , LMG1205 , LMG1210

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 引言
  5. 2 自举过充
  6. 3 自举过充建模
  7. 4 更改自举元件
  8. 5 齐纳二极管法
  9. 6 肖特基二极管法
  10. 7 过压钳位方法
  11. 8 有源开关方法
  12. 9 同步 GaN 自举方法
  13. 10防止自举过充的其他方法
    1. 10.1 缩短死区时间
    2. 10.2 选择辅助电源
    3. 10.3 调整栅极电压
  14. 11总结
  15. 12参考文献

同步 GaN 自举方法

上一节中的有源开关方法使用二极管阻断 HS 节点的高电压,并串联一个低压开关来激活或停用充电。也可以使用单个高压 FET 来发挥开关和二极管的作用。但其中一个问题是 MOSFET 具有体二极管,这意味着当器件关断时,体二极管仍会导通,并允许在死区时间内过充。

GaN FET 缺少体二极管,这为解决体二极管导通问题提供了便利。GaN FET 串联开关可在不使用额外二极管的情况下防止自举过充,如图 9-1 所示。如前所述,缺少体二极管并不意味着 GaN FET 在死区时间内无法导通。但是,可以调节自举 GaN FET 的压降以匹配低侧 GaN FET 的压降。匹配每个 FET 的压降可以消除负电压,并防止过充。

GUID-20231012-SS0I-LVXS-49KM-GJZSRCQP2SK9-low.svg图 9-1 显示作为自举二极管替代方案实现同步 GaN FET 的简化电路图。

M1 是同步自举 GaN FET。M1 需要一个阻断电压来处理满电 HS 电压,最好具有较低的 Coss 和 Cgs(用于快速开关)。M1 GaN FET 源极连接到 VDD 并用 LO 驱动,就像上一节中的 LMG1210 一样。此外,由 D1 和 C1 组成的电平转换器将 LO 信号升至高于 VDD。需要电平转换器是因为 GaN FET 的源极连接到 VDD 而非 0V,因此 LO 需要高于 VDD 才能获得正 Vgs。

使用同步 GaN FET 自举有一些优点。正常充电期间的正向压降小于二极管的 VF,这意味着自举电压更接近 VDD。这种方法还可通过减少串联元件而提高效率,从而防止自举过充。GaN FET 没有反向恢复电荷或时间,这使得该设计在高开关频率下有效。

GUID-20231012-SS0I-PGTM-PFPR-DXJXTXNSP37M-low.svg图 9-2 此捕捉显示了使用不同 Vf 电平位移二极管时的自举电压 (A) 和电流 (B)

在图 9-2 中,在电平位移电路中使用了不同的 VF 二极管。具有 0.3V 低 VF 的二极管允许在死区时间内进行更多充电,如 10ns 左右的电流尖峰所示。IBoot 的振幅与电平位移二极管的 VF 有关。在大约 60ns 的第二个死区时间中,1.2V VF 二极管不允许导通。

方程式 1 表明 VGoff 部分确定了 VSD。电平转换电路中的二极管具有正向压降。此 VF 会导致 GaN FET 自举的有效 Vgs 随二极管压降降低。GaN FET 的 Vgs 不是 0V 至 5V,而是 –0.7V 至 4.3V。因此,VGoff 等于二极管的 VF。目标是将自举 GaN FET 的 VSD 与低侧 GaN FET 的 VSD 相匹配,因此选择具有不同 VF 的二极管是实现这一目标的不错方法。

肖特基二极管和 GaN FET 不具有反向恢复。但是,两者都具有有效电容,需要在每个开关周期进行充电和放电。对该电容进行充放电会产生与开关频率成正比的损耗。GaN FET 的 Coss 小于等效肖特基二极管的电容。因此,与肖特基二极管相比,GaN FET 自举具有更少的恢复损耗,并且在高开关频率下更高效。