ZHCAD91 October   2023 ATL431 , ATL431LI , TL431 , TL431LI , TLVH432

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2使用并联基准设计 SSR
    1. 2.1 设置输出电压
    2. 2.2 并联基准偏置
    3. 2.3 瞬态响应设计
  6. 3电源注意事项
  7. 4方法
    1. 4.1 并联参考设计
    2. 4.2 精度比较
    3. 4.3 功耗对比
    4. 4.4 瞬态响应比较
  8. 5结果
  9. 6总结
  10. 7参考资料

功耗对比

如节 3中所述,反馈网络的功率耗散可以通过总输出电压乘以流经该反馈网络的总电流来计算,如方程式 4 所示。在这些公式中,计算电流的方法为:测量光耦合器电阻 (11kΩ)、偏置电阻(因器件而异)和 R1 (150kΩ) 两端的压降,然后将这些压降除以各自的电阻。如方程式 6 所示,为简单起见,将基准电压假定为并联基准的内部基准。

方程式 6. Pdissipation=Vout×V1-VA)node11 kΩ+V1-VKA)Rbias+V1-VREF150 kΩ

根据方程式 6 和采样数据,制作了下面的表 4-3,以便在三种负载条件下,将反馈网络的功率耗散与不同的并联基准进行比较。

表 4-3 反馈网络功耗
组件IKA(min)待机模式功耗20W 负载功耗40W 负载功耗
TL4311mA28.29mW24.65mW20.82mW
TLVH432100µA6.74mW5.96mW5.12mW
ATL43135µA4.45mW3.83mW3.30mW
TL431LI1mA28.11mW23.78mW20.59mW
ATL431LI80µA5.31mW4.44mW3.87mW

表 4-3 证实较低的偏置电流 Ibias 可降低整个反馈网络的功率耗散。这一降低还表明,与反激式转换器处于最大负载条件时相比,反馈网络在待机模式下耗散的功率始终较多。这是由于在输出端施加负载时流经光耦合器二极管的反馈电流 IFB(secondary) 较低。ATL431 是满足严格功耗要求的理想选择。