ZHCAD91 October   2023 ATL431 , ATL431LI , TL431 , TL431LI , TLVH432

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2使用并联基准设计 SSR
    1. 2.1 设置输出电压
    2. 2.2 并联基准偏置
    3. 2.3 瞬态响应设计
  6. 3电源注意事项
  7. 4方法
    1. 4.1 并联参考设计
    2. 4.2 精度比较
    3. 4.3 功耗对比
    4. 4.4 瞬态响应比较
  8. 5结果
  9. 6总结
  10. 7参考资料

使用并联基准设计 SSR

SSR 反馈环路的设计利用并联基准和光耦合器来将连续反馈信号从反激式转换器的次级侧发送到初级侧的 PWM 控制器。光耦合器允许传输该反馈信号,同时在初级侧和次级侧之间保持电气隔离。通过电阻分压器对反激式转换器输出电压进行采样,然后将该电压与并联基准的内部基准电压进行比较。此基准电压控制通过并联基准阴极分流到接地端的电流。通过光耦合器 LED 拉动分流到接地端的电流,从而激活反馈环路初级侧上的光晶体管。此光晶体管连接到反激式 PWM 控制器,允许在初级侧接收来自次级侧的反馈信号。PWM 控制器接收到的该反馈信号随着通过并联基准分流到接地端的电流而成比例增加和减少,这意味着该反馈信号随着输出电压而变化。PWM 控制器通过将输出电压调节到编程的值来响应这些反馈信号。

GUID-20230801-SS0I-WRX9-9DPD-BM49WSKL8JWB-low.svg图 2-1 典型 SSR 反馈环路(无补偿)

在设计反激式转换器的 SSR 反馈环路时,部署所选的并联基准对反激式转换器的性能至关重要。通过正确设置反激式转换器的输出电压、满足分流基准偏置要求,并选择可满足瞬态要求的并联基准,可以优化所选并联基准的性能。在为 SSR 选择并联基准时,设计人员还需要在功率耗散、瞬态响应和精度要求之间做出权衡。