ZHCAD91 October   2023 ATL431 , ATL431LI , TL431 , TL431LI , TLVH432

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2使用并联基准设计 SSR
    1. 2.1 设置输出电压
    2. 2.2 并联基准偏置
    3. 2.3 瞬态响应设计
  6. 3电源注意事项
  7. 4方法
    1. 4.1 并联参考设计
    2. 4.2 精度比较
    3. 4.3 功耗对比
    4. 4.4 瞬态响应比较
  8. 5结果
  9. 6总结
  10. 7参考资料

总结

本应用手册介绍了主要并联基准规格及其对反激式转换器中 SSR 性能的影响。还详细介绍了将并联参考设计到 SSR 反馈网络中的过程,包括如何设置反激式转换器输出电压和偏置并联基准。对 TL431、TLVH432、ATL431、TL431LI 和 ATL431LI 的性能进行了分析,并就哪个并联基准在精度、功率耗散和瞬态响应方面表现更出色得出结论。