ZHCAD91 October 2023 ATL431 , ATL431LI , TL431 , TL431LI , TLVH432
反激式转换器广泛用于个人电子产品的电源适配器。得益于隔离变压器(可保护终端设备免受电压浪涌和接地环路的影响),这些交流/直流转换器或直流/直流转换器提供电气隔离的优势。反激式转换器的关键元件包括反馈网络、PWM 控制器、栅极驱动器 IC 和开关 MOSFET。反激式转换器使用初级侧调节 (PSR) 或次级侧调节 (SSR) 向 PWM 控制器提供反馈,以设置输出电压。SSR 的优势包括快速瞬态响应、减少初级侧和次级侧之间的噪声耦合,以及在所有负载条件下提高精度,但缺点是元件数量增加。SSR 实现需要在反激式转换器的反馈网络中使用一个光耦合器和一个用作误差放大器的并联基准。在为反馈网络选择该并联基准时,设计人员必须对精度、功率耗散和瞬态响应要求进行权衡。选择该并联基准后,必须将反激式转换器配置为误差放大器,以正确设置反激式转换器的输出电压。这种并联基准性能和适当的偏置可优化功率耗散。图 1-1 列出了可满足设计人员需求的常用并联基准。
图 1-1 并联基准图表