ZHCAD91 October   2023 ATL431 , ATL431LI , TL431 , TL431LI , TLVH432

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2使用并联基准设计 SSR
    1. 2.1 设置输出电压
    2. 2.2 并联基准偏置
    3. 2.3 瞬态响应设计
  6. 3电源注意事项
  7. 4方法
    1. 4.1 并联参考设计
    2. 4.2 精度比较
    3. 4.3 功耗对比
    4. 4.4 瞬态响应比较
  8. 5结果
  9. 6总结
  10. 7参考资料

瞬态响应比较

通过打开和关闭 40W 负载,同时观察输出电压 Vout 和反馈电流 IFB(secondary) 的瞬时反应,可以观察每个并联基准的瞬态响应。施加电气负载时,由于流经反激式转换器的电流导致的电压损耗,输出电压可能会突然下降。施加的负载越大,电压损耗越大。输出电压的突然下降会导致基准电压下降,从而降低通过并联基准进行分流的阴极电流 IKA。这种更低的电流可降低通过光耦合器的反馈电流 IFB(secondary),从而减少了 PWM 控制器接收的信号。由于这些并联基准的增益,一些并联基准比其他并联基准具有更快的瞬态响应,这些器件的数据表中均未提供该增益。下图展示了观察到的每个并联基准的瞬态响应。

GUID-490E8FB7-FB81-4BF4-A68E-0C9D3416FAE4-low.png图 4-18 TL431 瞬态响应
GUID-3FA3C051-4334-4BDC-A5C2-87AB0B285E6B-low.png图 4-20 ATL431 瞬态响应
GUID-46162ED6-1DFF-41BC-819E-148DBC0D9C65-low.png图 4-22 ATL431LI 瞬态响应
GUID-5C778546-6AFE-4854-8FDC-A95EBC981690-low.png图 4-19 TLVH432 瞬态响应
GUID-CC135EE5-E4F1-44C5-AAD3-5236F645577B-low.png图 4-21 TL431LI 瞬态响应

这些图展示了 40W 负载接通时每个并联基准的瞬态响应。TL431/LI 和 TLVH432 表现良好,输出电压没有明显变化,而 ATL431/LI 表现明显更慢。在负载关断后,ATL431/LI 的阴极电压 VKA 和阳极电压 VAnode 会显著下降至低于其稳态值,然后需要相当长的时间才能稳定。虽然这不会影响反激式输出电压的精度,但其瞬态响应所需的时间增加,并导致在这些电压趋于稳定时产生额外的功率耗散。图 4-20 和图 4-22 中 ATL431/LI 的示波器屏幕截图均展示了在同一负载关断后不久打开 40W 负载时的瞬态响应。