ZHCAD91 October   2023 ATL431 , ATL431LI , TL431 , TL431LI , TLVH432

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2使用并联基准设计 SSR
    1. 2.1 设置输出电压
    2. 2.2 并联基准偏置
    3. 2.3 瞬态响应设计
  6. 3电源注意事项
  7. 4方法
    1. 4.1 并联参考设计
    2. 4.2 精度比较
    3. 4.3 功耗对比
    4. 4.4 瞬态响应比较
  8. 5结果
  9. 6总结
  10. 7参考资料

精度比较

对于每个并联基准,反激式转换器的预期输出电压使用公式1 进行计算,其中 Iref 被选为每个元件数据表中提供的标称值,Vref 被选为每个元件的典型值,R1 和 R2 分别恒定为 150kΩ 和 23.7kΩ,除 TLVH432 外,每个并联基准的容差均为 1%。TLVH432 的 R1 和 R2 值恒定为 150kΩ 和 10kΩ,容差为 1%。表 4-4 展示了在三种负载条件下为每个并联基准测量的实际反激式输出电压。表 4-4 还展示了使用方程式 5 计算出的待机模式精度。

方程式 5. accuracy %=|Voutexpected-Vout(measured)|Voutexpected
表 4-2 精度比较图表
器件预期输出电压 (V)测得的输出电压 (V) - 待机模式准确度 (%)测得的输出电压 (V) - 20W 负载测得的输出电压 (V) - 40W 负载
TL431Vout = 18.586VVout = 18.414V0.926 %Vout = 18.459VVout = 18.448V
TLVH432Vout = 19.855VVout = 19.777V0.393 %Vout = 19.770VVout = 19.770V
ATL431Vout = 18.327VVout = 18.377V0.271%Vout = 18.369VVout = 18.370V
TL431LIVout = 18.316VVout = 18.374V0.316 %Vout = 18.350VVout = 18.349V
ATL431LIVout = 18.353VVout = 18.313V0.217%Vout = 18.256VVout = 18.260V

从表 4-4 可以看出,当正确偏置时,对于在三种负载条件下使用的任何并联基准,反激式转换器的输出精度偏差都绝不会超过 1%。请注意,TL431 的反激式输出精度比其他器件稍差,这可能是由于标称 Iref 值较大,该值在不同条件下会发生很大偏差。ATL431/LI 提供了最低标称 Iref,可以在需要极高精度的应用中保持精确性。