ZHCAD91 October   2023 ATL431 , ATL431LI , TL431 , TL431LI , TLVH432

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2使用并联基准设计 SSR
    1. 2.1 设置输出电压
    2. 2.2 并联基准偏置
    3. 2.3 瞬态响应设计
  6. 3电源注意事项
  7. 4方法
    1. 4.1 并联参考设计
    2. 4.2 精度比较
    3. 4.3 功耗对比
    4. 4.4 瞬态响应比较
  8. 5结果
  9. 6总结
  10. 7参考资料

瞬态响应设计

在反激式转换器中,瞬态响应是反馈环路对反激式输出端突然变化的响应。输出端出现这种突然变化,可能是由于开关负载或反激式输出端的高噪声所致。具有良好瞬态响应的反馈环路将通过光耦合器二极管相应地修改其反馈信号 IFB(secondary),从而对输出条件的任何变化做出快速响应。PWM 控制器通过将输出电压调节回其编程值来响应这一新信号。在具有开关负载的应用中,最好能实现快速的瞬态响应,该响应的速度将取决于并联基准的增益,而该增益会因器件而异。所选并联基准的该跨导增益越大,阴极电流变化越快,因此光耦合器反馈电流变化也越快。图 2-5 所示为多个并联基准的跨导增益,这将在节 4.4中进一步详细描述。