ZHCAD91 October   2023 ATL431 , ATL431LI , TL431 , TL431LI , TLVH432

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2使用并联基准设计 SSR
    1. 2.1 设置输出电压
    2. 2.2 并联基准偏置
    3. 2.3 瞬态响应设计
  6. 3电源注意事项
  7. 4方法
    1. 4.1 并联参考设计
    2. 4.2 精度比较
    3. 4.3 功耗对比
    4. 4.4 瞬态响应比较
  8. 5结果
  9. 6总结
  10. 7参考资料

设置输出电压

本文重点介绍通过阴极引脚分流电流的三端分流基准,当 Vref 引脚上的电压超过内部电压基准时,该电流急剧增加。这使得这些并联基准可以用作误差放大器。可以使用电阻分压器对输出电压进行编程,将 Vref 设为等于内部基准电压。这样,在输出电压 Vout 超过编程值时,并联基准阴极电流 IKA 会迅速增加;在 Vout 降至低于编程电压时,会迅速降低。此电流通过并联基准分流到接地端,并通过光耦合器用作反馈信号。由于反激式反馈环路需要通过电流流经的光耦合器发送连续信号,因此可以部分开启并联基准,以便电流能够灌入。图 2-2 可让您了解并联基准的工作原理,其中展示了当 Vout 为编程的值时,REF 等于内部 Vref,这会导致一些反馈电流从光耦合器的内部 LED 流过阴极。

GUID-20230801-SS0I-5TDL-CVGB-PMWQNMXDWR10-low.svg图 2-2 具有光耦合器的基本并联基准配置
方程式 1. Vout=VREF×1+R1R2+R1×Iref

用于设置输出电压的公式如方程式 1 所示,其中 Vref 是并联基准的内部电压基准,Iref 是通过 REF 引脚灌入的小电流,电阻器 R1 和 R2 用作电阻分压器,以对输出进行编程。这些参数因器件而异,设计人员可使用此公式来设置其 SSR 反激式转换器的输出电压。

方程式 1 用于求解反激式转换器的已编程输出电压;但是,此公式中的每个参数都有一个容差,此容差由该元件的精度等级确定。因此,并联基准内部电压基准的精度等级以及电阻器 R1 和 R2 的精度等级直接影响反激式转换器输出电压的精度。虽然 Vref 的初始容差可以选为低至 0.5%,但 Iref 可能随温度变化而有很大差异。通过选择具有较低标称 Iref 值的器件,可以更大程度地降低 Iref 对精度的影响。