ZHCAD90 October   2023 CC1311P3 , CC1311R3 , CC1312PSIP , CC1312R , CC1312R7 , CC1314R10

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1概述
    1. 1.1 首字母缩写词
    2. 1.2 法规遵从性
      1. 1.2.1 TI 15.4 Stack
      2. 1.2.2 监管机构
        1. 1.2.2.1 SUB 1
          1. 1.2.2.1.1 ETSI
          2. 1.2.2.1.2 ARIB
          3. 1.2.2.1.3 FCC
    3. 1.3 礼貌性频谱接入时序参数
      1. 1.3.1 2.4GHz
      2. 1.3.2 共存性
  5. 2参考示例
    1. 2.1 可用的芯片组
    2. 2.2 闪存和 RAM 分配
  6. 3软件方框图
  7. 4网络特性
    1. 4.1 15.4 支持的 PHY
    2. 4.2 15.4 器件架构
    3. 4.3 15.4 网络拓扑
      1. 4.3.1 支持的网络模式
      2. 4.3.2 信标使能模式
      3. 4.3.3 非信标使能模式
      4. 4.3.4 跳频模式
  8. 5安全性
  9. 6性能和测试数据
    1. 6.1 测试数据
    2. 6.2 大型网络稳定性测试
      1. 6.2.1 Sub1G
      2. 6.2.2 2.4GHz
    3. 6.3 传输速率
      1. 6.3.1 单一传感器网络
      2. 6.3.2 五传感器网络
      3. 6.3.3 47- 传感器网络
  10. 7开箱即用体验
  11. 8工具
    1. 8.1 Code Composer Studio
    2. 8.2 SysConfig
    3. 8.3 数据包监听器
    4. 8.4 电池寿命计算器
    5. 8.5 Linux

15.4 网络拓扑

TI 15.4-Stack 采用星型拓扑设置网络,其中主要包含两种器件。这两种器件类型在 IEEE802.15.4 标准中定义。

PAN 协调器是一个中央节点,用于创建网络并允许其他器件加入。它由 PAN-ID 标识。PAN 协调器通常是非常耗电的器件,其任务是协调网络通信

但是,当器件加入网络时,PAN 协调器会将其报告间隔设置为所需的值。网络结构如图 4-2 所示。

收集器示例是 PAN 协调器,而传感器示例充当网络器件。

GUID-20230613-SS0I-MZZL-MPN0-KDTGPWZF9MQW-low.svg图 4-2 PAN 协调器

TI 15.4-Stack 提供许多联网功能,其他一些特性(如节点平衡、扩展网络覆盖范围和增加节点数)尚未在 MAC 和 PHY 层实现。这些可以添加到应用层。

星型网络与协调器的结合使用使得在无线网络中运行低功耗传感器成为可能,因为它提供了实现休眠节点的机会,可以在特定时间段关闭无线电。