ZHCAD90 October   2023 CC1311P3 , CC1311R3 , CC1312PSIP , CC1312R , CC1312R7 , CC1314R10

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1概述
    1. 1.1 首字母缩写词
    2. 1.2 法规遵从性
      1. 1.2.1 TI 15.4 Stack
      2. 1.2.2 监管机构
        1. 1.2.2.1 SUB 1
          1. 1.2.2.1.1 ETSI
          2. 1.2.2.1.2 ARIB
          3. 1.2.2.1.3 FCC
    3. 1.3 礼貌性频谱接入时序参数
      1. 1.3.1 2.4GHz
      2. 1.3.2 共存性
  5. 2参考示例
    1. 2.1 可用的芯片组
    2. 2.2 闪存和 RAM 分配
  6. 3软件方框图
  7. 4网络特性
    1. 4.1 15.4 支持的 PHY
    2. 4.2 15.4 器件架构
    3. 4.3 15.4 网络拓扑
      1. 4.3.1 支持的网络模式
      2. 4.3.2 信标使能模式
      3. 4.3.3 非信标使能模式
      4. 4.3.4 跳频模式
  8. 5安全性
  9. 6性能和测试数据
    1. 6.1 测试数据
    2. 6.2 大型网络稳定性测试
      1. 6.2.1 Sub1G
      2. 6.2.2 2.4GHz
    3. 6.3 传输速率
      1. 6.3.1 单一传感器网络
      2. 6.3.2 五传感器网络
      3. 6.3.3 47- 传感器网络
  10. 7开箱即用体验
  11. 8工具
    1. 8.1 Code Composer Studio
    2. 8.2 SysConfig
    3. 8.3 数据包监听器
    4. 8.4 电池寿命计算器
    5. 8.5 Linux

TI 15.4 Stack

TI 15.4 Stack 免版税,不需要许可证或认证。

但是,该软件平台实现了标准 IEEE802.15.4e(工业)和 IEEE802.15.4g(智能公用事业网络)规范并具有最新更新。TI SysConfig 工具支持适应不同的监管机构。