ZHCAD90 October   2023 CC1311P3 , CC1311R3 , CC1312PSIP , CC1312R , CC1312R7 , CC1314R10

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1概述
    1. 1.1 首字母缩写词
    2. 1.2 法规遵从性
      1. 1.2.1 TI 15.4 Stack
      2. 1.2.2 监管机构
        1. 1.2.2.1 SUB 1
          1. 1.2.2.1.1 ETSI
          2. 1.2.2.1.2 ARIB
          3. 1.2.2.1.3 FCC
    3. 1.3 礼貌性频谱接入时序参数
      1. 1.3.1 2.4GHz
      2. 1.3.2 共存性
  5. 2参考示例
    1. 2.1 可用的芯片组
    2. 2.2 闪存和 RAM 分配
  6. 3软件方框图
  7. 4网络特性
    1. 4.1 15.4 支持的 PHY
    2. 4.2 15.4 器件架构
    3. 4.3 15.4 网络拓扑
      1. 4.3.1 支持的网络模式
      2. 4.3.2 信标使能模式
      3. 4.3.3 非信标使能模式
      4. 4.3.4 跳频模式
  8. 5安全性
  9. 6性能和测试数据
    1. 6.1 测试数据
    2. 6.2 大型网络稳定性测试
      1. 6.2.1 Sub1G
      2. 6.2.2 2.4GHz
    3. 6.3 传输速率
      1. 6.3.1 单一传感器网络
      2. 6.3.2 五传感器网络
      3. 6.3.3 47- 传感器网络
  10. 7开箱即用体验
  11. 8工具
    1. 8.1 Code Composer Studio
    2. 8.2 SysConfig
    3. 8.3 数据包监听器
    4. 8.4 电池寿命计算器
    5. 8.5 Linux

开箱即用体验

为了加快客户开发过程,我们的 SDK 提供了一组开箱即用示例,让您了解如何使用我们的 15.4 示例的多项功能。可以在 TI-SimpleLink Academy 中找到这些示例。

  • 传感器和收集器 Project Zero 示例介绍了如何使用 TI-15.4 Stack,并展示了如何轻松创建基于 15.4 的星形拓扑网络。它还有助于了解不同模式及其消息交换的运作方式。
  • 通过使用 TI-15.4 Stack 和可移植应用示例,您可以使用我们的传感器/收集器示例轻松移植应用。
  • Linux Gateway Project Zero 可让您了解我们的器件如何作为协处理器与 Linus 应用处理器搭配使用。
  • 还提供了一些示例,说明如何将几种安全功能与我们的 15.4 示例结合使用。
  • 通过我们的无线下载示例,您可以了解如何使用 15.4 在传感器上运行 OAD 更新。我们的示例包含以下功能:
    • 确定映像是否应被接受
    • 接收和解包映像块
    • 将块写入非易失性存储器并进行接收
    • 下载后验证映像