ZHCAD90 October   2023 CC1311P3 , CC1311R3 , CC1312PSIP , CC1312R , CC1312R7 , CC1314R10

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1概述
    1. 1.1 首字母缩写词
    2. 1.2 法规遵从性
      1. 1.2.1 TI 15.4 Stack
      2. 1.2.2 监管机构
        1. 1.2.2.1 SUB 1
          1. 1.2.2.1.1 ETSI
          2. 1.2.2.1.2 ARIB
          3. 1.2.2.1.3 FCC
    3. 1.3 礼貌性频谱接入时序参数
      1. 1.3.1 2.4GHz
      2. 1.3.2 共存性
  5. 2参考示例
    1. 2.1 可用的芯片组
    2. 2.2 闪存和 RAM 分配
  6. 3软件方框图
  7. 4网络特性
    1. 4.1 15.4 支持的 PHY
    2. 4.2 15.4 器件架构
    3. 4.3 15.4 网络拓扑
      1. 4.3.1 支持的网络模式
      2. 4.3.2 信标使能模式
      3. 4.3.3 非信标使能模式
      4. 4.3.4 跳频模式
  8. 5安全性
  9. 6性能和测试数据
    1. 6.1 测试数据
    2. 6.2 大型网络稳定性测试
      1. 6.2.1 Sub1G
      2. 6.2.2 2.4GHz
    3. 6.3 传输速率
      1. 6.3.1 单一传感器网络
      2. 6.3.2 五传感器网络
      3. 6.3.3 47- 传感器网络
  10. 7开箱即用体验
  11. 8工具
    1. 8.1 Code Composer Studio
    2. 8.2 SysConfig
    3. 8.3 数据包监听器
    4. 8.4 电池寿命计算器
    5. 8.5 Linux

15.4 器件架构

Simplelink 器件可用于不同的架构。它们可以作为独立器件。在该架构中,应用和协议栈作为单芯片解决方案在 SimpleLink 器件上运行。

这降低了系统的成本,但在性能和存储器利用率指标方面会受到限制。可使用 Simplelink SDK 中提供的传感器和收集器示例测试独立架构。

可以使用的另一种架构是协处理器,其中使用 Simplelink 器件仅运行协议栈。在该模式下,可以使用采用 UART 连接的 NPI 通过 API 接口与专用应用处理器进行通信。有关此接口的更多详细说明,请参阅 TI-15.4-Stack CoP 接口指南。可以使用 SimpleLink Academy 中的 TI 15.4-Stack Linux 网关 Project Zero 示例测试协处理器模式。

这些架构之间的差异如图 4-1 所示。

GUID-20230613-SS0I-PPNM-KHHF-VN1T88DSSVN3-low.svg图 4-1 架构间的差异