ZHCAD90 October   2023 CC1311P3 , CC1311R3 , CC1312PSIP , CC1312R , CC1312R7 , CC1314R10

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1概述
    1. 1.1 首字母缩写词
    2. 1.2 法规遵从性
      1. 1.2.1 TI 15.4 Stack
      2. 1.2.2 监管机构
        1. 1.2.2.1 SUB 1
          1. 1.2.2.1.1 ETSI
          2. 1.2.2.1.2 ARIB
          3. 1.2.2.1.3 FCC
    3. 1.3 礼貌性频谱接入时序参数
      1. 1.3.1 2.4GHz
      2. 1.3.2 共存性
  5. 2参考示例
    1. 2.1 可用的芯片组
    2. 2.2 闪存和 RAM 分配
  6. 3软件方框图
  7. 4网络特性
    1. 4.1 15.4 支持的 PHY
    2. 4.2 15.4 器件架构
    3. 4.3 15.4 网络拓扑
      1. 4.3.1 支持的网络模式
      2. 4.3.2 信标使能模式
      3. 4.3.3 非信标使能模式
      4. 4.3.4 跳频模式
  8. 5安全性
  9. 6性能和测试数据
    1. 6.1 测试数据
    2. 6.2 大型网络稳定性测试
      1. 6.2.1 Sub1G
      2. 6.2.2 2.4GHz
    3. 6.3 传输速率
      1. 6.3.1 单一传感器网络
      2. 6.3.2 五传感器网络
      3. 6.3.3 47- 传感器网络
  10. 7开箱即用体验
  11. 8工具
    1. 8.1 Code Composer Studio
    2. 8.2 SysConfig
    3. 8.3 数据包监听器
    4. 8.4 电池寿命计算器
    5. 8.5 Linux

非信标使能模式

在非信标使能模式下,协调器不会发送周期性信标,因此网络通信不同步。该器件能够将帧发送到始终开启的协调器。这使得传感器在大部分时间处于睡眠状态,并优化网络器件(传感器)的功耗。PAN 协调器必须始终处于唤醒状态,这会增加其功耗。对于要求协调器具有低功耗以及从传感器到协调器的上游数据具备高速率的应用而言,这种模式并不理想。器件不必保持连接,这会消耗额外的能量。这种运行模式不允许使用处于非活动状态的协调器,因此,它不适合要求协调器具有低功耗的应用。

请注意,传输是由协调器确认的。一旦器件未收到确认的特定数量的消息,它就会假定它是由协调器孤立的,并发送孤立的通知。收到孤立通知的协调器开始重新调整。如果器件断开连接,协调器本身不会发出通知。

GUID-20230613-SS0I-DT4D-FZKC-KSTVWC7KVZ3W-low.svg图 4-4 非信标模式

优势:

  • 传感器具有低功耗
  • 100% 占用时间,消息传递不会出现额外延迟

劣势:

  • 协调器具有高功耗