ZHCAD90 October 2023 CC1311P3 , CC1311R3 , CC1312PSIP , CC1312R , CC1312R7 , CC1314R10
协调器定期发送信标时,信标使能模式将保持同步。这些信标使用 IEEE802.15.4 超级帧结构。对于数据流主要为下游(协调器传输到传感器节点)的应用,建议使用此网络模式。超级帧由一个非有效周期和一个有效周期组成。这允许 PAN 协调器在信标之间进入睡眠模式。因此,每当 PAN 协调器在能量关键型应用中运行时都会用到它。由于信标可用于指定哪个器件有挂起的数据包,因此并非所有节点都必须不断轮询协调器以获取数据。
信标使能模式会导致每个传感器在有效周期内唤醒,即使不必传输数据也是如此。这增加了传感器器件的能耗。必须通过在功耗和数据速率之间进行权衡来设置有效周期持续时间。信标模式的设置会导致数据包传输延迟,因此无法在任何时间传输消息。
如果器件连接中断,它会尝试与协调器重新同步,直到能够再次跟踪信标。这是通过“侦听”其预期频率来完成的。
优势:
劣势: