ZHCAD82 October 2023 MSPM0L1306
如需更多信息,请参阅图 5-4 中的结构 1。ADC 通道 12 和 ADC 通道 7 用于测试电压除以 R1 和 R2 的值。您还将增大 DAC 输出,使 OPA1 输出接近 ADC 满量程,从而提高精度。为了降低 GPIO 布线对电阻的影响,选择直接测试 OPA0 内部 ADC 布线的电压,而非 GPIO 输出 (PA22/A4) 端的电压。方程式 6 是基于 ADC 检测到的数据的校准公式:
在此电流检测演示中,VDD=1.8V 且所选内部基准为 1.4V。为了在 GAIN32 和 GAIN16 设置与 DAC 变化成对的情况下获得较高的可变 OPA1 电压输出范围,我们选择使 (R1+R2)/R1 = 8。