ZHCAD82 October 2023 MSPM0L1306
图 2-1 是一个硬件简要方框图,展示了本演示使用的所有引脚。该解决方案演示了如何测试 ADC 通道 13 的电流、ADC 通道 5 的温度以及 ADC 通道 1 的电压。
图 2-1 MSPM0 测量仪表板方框图此设计可以使用以下 MSPM0 特性:
在这里,我们简要介绍硬件板及其使用方法。对于电池,您可以将其插入默认插座或连接到备用电池电源输入。调试和 UART COM 端口用于连接到可下载代码或与 GUI 通信的 PC。
图 2-2 测量仪表板说明