ZHCAD82 October 2023 MSPM0L1306
开始之前,UserConfig.h 中有一些与评估相关的设置。
图 6-1 模式设置如果您启用“DEBUG”的定义,则可以看到 UART1 输出的电流校准数据。
对于不同的输出模式,“UART_OUTPUT”意味着通过 UART1 实现数据输出。然后,您可以在 GUI 上观察运行参数。“NO_OUTPUT”意味着终止 UART 数据输出。
对于自定义配置设置,您可能需要根据硬件设置更改“VCELL_FACTOR”、“SHUNT_RESISTOR_VALUE_R”和“NTC_PAIR_RESISTOR_VALUE”。
图 6-2 展示了硬件测试设置。您需要 MSPM0 测量仪表板和真实电池进行测试。您可以将电池插入插座并在 J2 上对其充电或放电。您还可以将电源直接连接到 J3。
检测数据(Vcell、Icell 和 Tcell)来自 MSPM0 模拟外设。然后,它通过 J4 上的 UART1 将数据发送到 GUI。GUI 可以帮助记录电池运行数据,以便进一步分析。
为了确保编程引脚的电压与 MUC 的调试端口匹配,在对 MSPM0 进行编程时,请使用跳线将 J1 上的 VMCU 和 VEx 连接起来。由于 UART1 端口支持高达 5V 的输入和输出电压,因此在评估时,可使用跳线将 J1 上的 VMCU 和 VIn 连接起来。
图 6-2 硬件设置和连接