ZHCAD82 October 2023 MSPM0L1306
之所以要进行 Voffset 校准,是因为您希望在校准 R3/(R4+R3) 时降低其影响。如需更多信息,请参阅图 5-4 中的结构 2。您将更改 OPA1 输入上的信号连接,从 GND(MSEL) 和 PA18(PSEL) 更改为 OPA0 输出(MSEL 和 PSEL)。通过比较 OPA0 和 OPA1 输出端的电压,您可以了解 OPA1 输出失调电压。在本演示中,使用了两种不同的增益设置,您还需要进行两次失调电压校准。方程式 7 展示了基于 ADC 检测数据的公式。
虽然这会增加某种增益误差(因为 R3 值与差分结构略有不同),但我们更改该结构的关键原因是 Voffset 误差是可以接受的(这是因为在斩波之后输出电压失调很小),并且需要 DAC 偏移(因为电压失调可能是双向的)。