ZHCAD82 October   2023 MSPM0L1306

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2硬件简介
  6. 3软件简介
  7. 4测量仪表 GUI 简介
  8. 5电流检测和校准方法
    1. 5.1 MSPM0 OPA 简介
      1. 5.1.1 OPA 输入和输出限制
      2. 5.1.2 OPA 精度影响
    2. 5.2 电流检测方法
    3. 5.3 电流校准方法
      1. 5.3.1 (R1+R2)/R2 校准
      2. 5.3.2 OPA1 Voffset 校准
      3. 5.3.3 R3/(R4+R3) 校准
      4. 5.3.4 Vref 校准
  9. 6解决方案评估步骤
    1. 6.1 第 1 步:硬件准备
    2. 6.2 步骤 2 :评估
  10. 7MSPM0 测量仪表解决方案测试结果
    1. 7.1 校准测试结果
    2. 7.2 电流检测结果
      1. 7.2.1 在 25°C 下测试
      2. 7.2.2 在 0°C 下测试
      3. 7.2.3 在 50°C 下测试
      4. 7.2.4 结论
    3. 7.3 电流消耗测试
  11. 8解决方案摘要和改进方向
    1. 8.1 分流电阻器
    2. 8.2 ADC 及其基准
    3. 8.3 运行时间校准

软件简介

图 3-1 展示了软件工程。与电流检测相关的工程和文件有四个部分。所有 MSPM0 工程的其他文件都是相同的。

GUID-A80E4288-91D3-4ED3-BF18-213CC000FA38-low.png图 3-1 软件工程视图

对于 UserConfig 部分,它包含在节 6.2中。对于 Driver 部分,它包括所有 MPSM0 外设初始化和低级函数。节 5介绍了电流检测工作原理。对于 App 部分,它包含高级软件函数调用,客户可以在这里自定义自己的函数。对于 Main 部分,它包含最高的系统功能代码。