ZHCAD82 October   2023 MSPM0L1306

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2硬件简介
  6. 3软件简介
  7. 4测量仪表 GUI 简介
  8. 5电流检测和校准方法
    1. 5.1 MSPM0 OPA 简介
      1. 5.1.1 OPA 输入和输出限制
      2. 5.1.2 OPA 精度影响
    2. 5.2 电流检测方法
    3. 5.3 电流校准方法
      1. 5.3.1 (R1+R2)/R2 校准
      2. 5.3.2 OPA1 Voffset 校准
      3. 5.3.3 R3/(R4+R3) 校准
      4. 5.3.4 Vref 校准
  9. 6解决方案评估步骤
    1. 6.1 第 1 步:硬件准备
    2. 6.2 步骤 2 :评估
  10. 7MSPM0 测量仪表解决方案测试结果
    1. 7.1 校准测试结果
    2. 7.2 电流检测结果
      1. 7.2.1 在 25°C 下测试
      2. 7.2.2 在 0°C 下测试
      3. 7.2.3 在 50°C 下测试
      4. 7.2.4 结论
    3. 7.3 电流消耗测试
  11. 8解决方案摘要和改进方向
    1. 8.1 分流电阻器
    2. 8.2 ADC 及其基准
    3. 8.3 运行时间校准

在 0°C 下测试

图 7-6 展示了 0°C 下的电流测试图形(左)和检测误差(右)。但是,增益系数是在 25°C 时获得的。这就是您为什么发现电流为 0 时偏移为 4mA 的原因。在将此 4mA 电流传输到输出电压漂移并与 Vref 进行比较后,您可以评估增益系数漂移约为 0.4%(Vref=700mV 时,输出电压漂移约为 2.56mV)。

在这种情况下,您会发现此解决方案可以将 ±2000mA 范围电流的误差控制在 22mA 以内。在 ±2000mA 时,误差百分比低于 ±1.1%。

GUID-27121E51-3EB5-453E-905C-23ABC9B2EAA5-low.png图 7-6 0°C 下且校准温度为 25°C 时的电流测试

看看在 0°C 下执行增益系数校准时会发生什么情况。您会发现失调电流降至 3mA。不过,±2000mA 范围电流的误差可达到 25mA。在 ±2000mA 时,误差低于 ±1.3%。

GUID-0659A863-0CA2-4C75-A52C-965F9501AA13-low.png图 7-7 0°C 下且校准温度为 0°C 时的电流测试

您将看到,当增益系数低于 0°C 时,电流检测误差增大。考虑到增益系数漂移,您可以假设增加的误差取决于分流器电阻值漂移。