ZHCAD82 October 2023 MSPM0L1306
本节介绍了如何使用 ADC 对电路进行校准,以获得更准确的结果。
要实现此校准,您需要对外设设置进行一些更改。有关这些工作结构和使用的 ADC 通道,请参阅图 5-4。为了进行总体校准,建议在 0 负载/充电器下进行。否则,它会影响增益系数校准精度。有关 MCU 上电后无法确保电流为 0 的情况,请参阅节 8.3获取详细说明。以下部分展示了实际代码校准流程之后的每个校准细节。