ZHCAD82 October 2023 MSPM0L1306
此解决方案的特点如下所示:
此解决方案主要是针对 MSPM0 测量仪表解决方案而开发,下一节介绍了如何检测和测试电池的放电和充电电流。对于其他电流检测用例,您也可以将此注意事项作为参考。
该解决方案由三部分组成。MSPM0 测量仪表解决方案重复使用所有软件和硬件。所有这些都可在 MSPM0 电流检测开发软件包中找到。您也可以在 SDK 下找到 MCU 代码 (mspm0_sdk_xxx\examples\nortos\LP_MSPM0L1306\battery_gauge)。
图 1-1 MSPM0 电流检测硬件板
图 1-2 MSPM0 电流检测软件工程
图 1-3 MSPM0 测量仪表 GUI 工程